Коллекция
schneider root
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 20 20kA 350В 4П Acti9 Schneider Electric A9L20421
Артикул: A9L20421
Артикул: A9L20421
Коллекция
schneider root
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 20 20kA 350В 4П Acti9 Schneider Electric A9L20421
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- УЗИП
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Количество полюсов :
- 4P
- Наименование продукта :
- Acti 9 iPRD
- Область применения :
- Распределение
- Число защищенных полюсов :
- 4
- Система заземления :
- IT
- Состав сигнальных контактов :
- 1 SD (1 переключающ.)
- Дистанционная сигнализация :
- C
- Тип искрового разрядника :
- Электрическая распределительная сеть
- Номинальный ток разряда :
- Общий режим: 5 кА (L/PE) Общий режим: 5 кА (N/PE)
- Максимальный ток разряда :
- Общий режим: 20 кА L/PE Общий режим: 20 кА N/PE
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- Общий режим: 460 В L/PE
- Максимальное напряжение изоляции :
- Общий режим <1,8 кВ Тип 2 L/PE Общий режим <1,8 кВ Тип 2 N/PE
- Кратковременное перенапряжение :
- 337 В L/N 5 с Выдерживает 1455 В L/PE 200 мс Режим безопасного повреждения 1455 В N/PE 200 мс Режим безопасного повреждения
- Тип разъединителя :
- Cоответствующий автоматический выключатель iC60N 20 А кривая C - Icu 10 кА Cоответствующий автоматический выключатель iC60H 20 А кривая C - Icu 15 кА Cоответствующий автоматический выключатель iC60L 20 А кривая C - Icu 25 кА Cоответствующий предохранитель GG 40 А - Icu 15 кА Cоответствующий предохранитель GG 80 А - Icu 50 кА
- Номинальный ток короткого замыкания: двойное короткое замыкание :
- 5 кА 415 В Ph/Ph
- Напряжение цепи сигнализации :
- 0,25 A/250 V пер. ток 50/60 Hz
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
Монтаж и эксплуатация
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 14
- Глубина устройства, мм :
- 59
- Степень защиты IK :
- IK03
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 72
- Момент затяжки :
- 3.5 Нм
- Относительная влажность :
- 5…95 %
- Вес устройства, кг :
- 0.492
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 2,5…25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 4…16 мм² Гибкий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 4…16 мм² Гибкий с наконечником
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
- Шаг 9 мм :
- 8
- Тип и класс искрового разрядника :
- Тип 2
- Технология, используемая в искровом разряднике :
- MOV
- Время отклика, с :
- 25
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.