Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) со встроенной защитой IQUICK PRD 3П+Н 20кА Acti9 Schneider Electric A9L16297
Артикул: A9L16297
100% оригинал
Артикул: A9L16297
Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) со встроенной защитой IQUICK PRD 3П+Н 20кА Acti9 Schneider Electric A9L16297
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iQuick PRD
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Грозозащитный разрядник со вставным патроном
- Количество полюсов :
- 3P + N
- Число защищенных полюсов :
- 3
- Тип искрового разрядника :
- Электрическая распределительная сеть
- Система заземления :
- TN-S, TT
- Дистанционная сигнализация :
- C
- Номинальный ток разряда :
- Общий режим: 5 кА (L/PE) Общий режим: 5 кА (N/PE) Дифференциальн. режим: 5 кА (L/N)
- Максимальный ток разряда :
- Общий режим: 20 кА L/PE Общий режим: 20 кА N/PE Дифференциальн. режим: 20 кА L/N
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- Общий режим: 264 В N / PE Общий режим: 350 В L / PE Дифференциальный режим: 350 В L / N
- Максимальное напряжение изоляции :
- Общий режим <1,5 кВ тип 2 L / PE Общий режим <1,5 кВ Тип 2 н / п. Дифференциальный. режим <1,5 кВ Тип 2 L / N
- Тип разъединителя :
- Автоматический выключатель - Icu 25 кА
- Напряжение цепи сигнализации :
- 2 A/250 V пер. ток 50/60 Hz
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
Технические характеристики
- Тип и класс искрового разрядника :
- Тип 2
- Технология, используемая в искровом разряднике :
- MOV + GDT
- Шаг 9 мм :
- 14.6
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 94
- Ширина устройства, мм :
- 131.5
- Глубина устройства, мм :
- 75.9
- Вес устройства, кг :
- 0.874
- Соединения - клеммы :
- Клемма туннельного типа (нижняя) 2,5… 25 мм² Зажим туннельного типа (верхняя сторона) 2,5… 25 мм²
- Степень защиты IK :
- IK05
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Относительная влажность :
- 5…90 %
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…70 °C
- Момент затяжки :
- 2.5 Нм
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.