Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) со встроенной защитой IQUICK PRD 1П+Н 40кА Acti9 Schneider Electric A9L16292
Артикул: A9L16292
Артикул: A9L16292

Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) со встроенной защитой IQUICK PRD 1П+Н 40кА Acti9 Schneider Electric A9L16292

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iQuick PRD
Тип устройства или его аксессуаров :
Грозозащитный разрядник со вставным патроном
Количество полюсов :
1P + N
Тип искрового разрядника :
Электрическая распределительная сеть
Система заземления :
TN-S, TT
Дистанционная сигнализация :
C
Состав сигнальных контактов :
1 SD (1 переключающ.)
Номинальный ток разряда :
Общий режим: 20 кА (L/PE) Общий режим: 20 кА (N/PE) Дифференциальн. режим: 20 кА (L/N)
Максимальный ток разряда :
Общий режим: 40 кА L/PE Общий режим: 40 кА N/PE Дифференциальн. режим: 40 кА L/N
Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
Общий режим: 264 В N/PE Общий режим: 350 В L/PE Дифференциальн. режим: 350 В L/N
Максимальное напряжение изоляции :
Общий режим <1,5 кВ Тип 2 L/PE Общий режим <1,5 кВ Тип 2 N/PE Дифференциальн. режим <2,5 кВ Тип 2 L/N
Тип разъединителя :
Встроенный автоматический выключатель - Icu 20 кА
Напряжение цепи сигнализации :
2 A/250 V пер. ток 50/60 Hz
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Технические характеристики
Тип и класс искрового разрядника :
Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике :
MOV + GDT
Шаг 9 мм :
8
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
94
Ширина устройства, мм :
72
Глубина устройства, мм :
75.9
Вес устройства, кг :
0.496
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа (Верхняя сторона) 2,5…35 мм² Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 2,5…25 мм²
Степень защиты IK :
IK05
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Относительная влажность :
5…90 %
Высота над уровнем моря :
2000 м
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…70 °C
Момент затяжки :
2.5 Нм
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat