Коллекция Acti9
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) iPF K 20 20kA 340В 1П Acti9 Schneider Electric A9L15691
Артикул: A9L15691
100% оригинал
Артикул: A9L15691
Коллекция Acti9
Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) iPF K 20 20kA 340В 1П Acti9 Schneider Electric A9L15691
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iQuick PRD
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Грозозащитный разрядник со вставным патроном
- Количество полюсов :
- 1P
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Тип искрового разрядника :
- Электрическая распределительная сеть
- Система заземления :
- IT 230, TN-C
- Номинальный ток разряда :
- Общий режим: 5 кА (L/PE) Общий режим: 5 кА (N/PE)
- Максимальный ток разряда :
- Общий режим: 20 кА L/PE
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- Общий режим: 340 В L/PE
- Максимальное напряжение изоляции :
- Common mode <1.1 кВ тип 2 L/PE
- Кратковременное перенапряжение :
- 37 В L / N выдерживает 5 с 442 В L / PE выдерживает 5 с 1200 В N / PE выдерживает 200 мс 1453 В L / PE выдерживает 200 мс
- Тип разъединителя :
- Встроенный автоматический выключатель iK60N 20 A кривая C - Icu 6 кА Встроенный предохранитель gG 25 A - Icu 25 кА
- Номинальный ток короткого замыкания: двойное короткое замыкание :
- 25 кА
- Напряжение цепи сигнализации :
- 2 A/250 V пер. ток 50/60 Hz
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
Технические характеристики
- Тип и класс искрового разрядника :
- Тип 2
- Технология, используемая в искровом разряднике :
- MOV
- Шаг 9 мм :
- 2
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 69
- Вес устройства, кг :
- 0.11
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа (верхний или нижний) 25 мм² жесткий Зажим туннельного типа (верхний или нижний) 16 мм² гибкий Зажим туннельного типа (верхний или нижний) 16 мм² гибкий с наконечником
- Степень защиты IK :
- IK05
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Относительная влажность :
- 5…90 %
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
- Момент затяжки :
- 3.5 Нм
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.