Коллекция DEKraft
Розетка модульная серии РМ-102 на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В DEKraft, 18012DEK
Артикул: 18012DEK
Артикул: 18012DEK
Коллекция DEKraft

Розетка модульная серии РМ-102 на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В DEKraft, 18012DEK

283 ₽
Кол-во:
283 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Заземляющий контакт :
Да
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
220
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет :
Серый
Монтаж и эксплуатация
Глубина монтажа, мм :
62.5
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Розетка модульная серии РМ-102 DEKraft; ном.ток – 16 А; с заземляющим контактом; ширина – 45 мм; установка – на DIN-рейку; установочное положение – любое; степень защиты – IP20. Розетка модульные предназначены служит для подключения переносных светильников или электрического инструмента малой мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрической сборке по месту установки.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.1
Д х Ш х В, см:
8 x 5 x 6

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
283 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
283 ₽