Коллекция DEKraft
Лампа сигнальная серии ЛС-101 с LED-индикацией на DIN-рейку 1P 220В DEKraft, красная 18002DEK
Артикул: 18002DEK
Артикул: 18002DEK
Коллекция DEKraft

Лампа сигнальная серии ЛС-101 с LED-индикацией на DIN-рейку 1P 220В DEKraft, красная 18002DEK

282 ₽
Кол-во:
282 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
DEKraft
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
220
Цвет и поверхность
Цвет колпачка :
Красный
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Лампа сигнальная серии ЛС-101 DEKraft; красная, с LED-индикацией; потребляемая мощность - 0,5 Вт; ширина – 1 модуль х 18 мм; установка – на DIN-рейку; установочное положение – любое. Лампы предназначены для световой индикации состояния электрической цепи. Лампы применяются в сетях напряжением 220 В. Соответствует дизайну автоматических выключателей серии ВА-101.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.06
Д х Ш х В, см:
7 x 2 x 9

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
282 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
282 ₽