Коллекция DEKraft
Корпус пластиковый серии ЩРВ-П навесной 18 модулей IP41 DEKraft, 31012DEK
Артикул: 31012DEK
Артикул: 31012DEK
Коллекция DEKraft

Корпус пластиковый серии ЩРВ-П навесной 18 модулей IP41 DEKraft, 31012DEK

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
DEKraft
Номинальный ток, A :
100
Количество модулей :
18
Количество горизонтальных рядов :
1
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Навесной
Степень защиты IP :
IP41
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Корпус модульный серии ЩРН-П DEKraft; навесной; номинальный ток - до 100 А; исполнение - 18 мод. х 18 мм, 1 ряд; ВхШхГ – 220х365х100 мм; материал – ABS-пластик; цвет – белый; дверь – прозрачное пластиковое стекло; степень защиты – IP41. В комплект поставки входят оцинкованные DIN-рейки, шины N и PE с держателями, наклейки для маркировки модульного электрооборудования, дюбели и винты для крепления корпусов. Корпуса модульные применяются для установки в жилых и промышленных зданиях.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.98
Д х Ш х В, см:
10 x 37 x 22

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat