Коллекция DEKraft
Корпус пластиковый серии ЩРВ-П навесной 1-2 модуля IP30 DEKraft, белый 31030DEK
Артикул: 31030DEK
100% оригинал
Артикул: 31030DEK
Коллекция DEKraft
Корпус пластиковый серии ЩРВ-П навесной 1-2 модуля IP30 DEKraft, белый 31030DEK
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- DEKraft
- Номинальный ток, A :
- 100
- Количество модулей :
- 1-2
- Количество горизонтальных рядов :
- 1
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
- Материал :
- Пластик
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Навесной
- Степень защиты IP :
- IP30
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Корпус модульный (бокс) серии ЩРН-П DEKraft; навесной; номинальный ток - до 63 А; исполнение - 2 мод. х 18 мм, 1 ряд; ВхШхГ – 126х42х58 мм; материал – полистирол; цвет – белый; степень защиты – IP30; ввод кабелей - через выламываемые отверстия. Боксы применяются для установки в жилых и офисных помещениях, где требуется установка модульного автоматического выключателя. Боксы могут быть опломбированы, что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к оборудованию.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.