Коллекция DEKraft
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P до 63А, DEKraft, 32034DEK
Артикул: 32034DEK
100% оригинал
Артикул: 32034DEK
Коллекция DEKraft
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P до 63А, DEKraft, 32034DEK
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- DEKraft
- Количество полюсов :
- 3P
- Номинальный ток, A :
- 63
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 415
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
Технические характеристики
- Номинальный условный ток короткого замыкания :
- 50
- Межполюсной шаг :
- 18 мм
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Шина соединительная серии ШС-101 DEKraft ; трехполюсная; номинальный ток - 63 А; номинальное напряжение - 220/415 В; тип – PIN (штырь); сечение шины – 10 кв.мм; дина – 1 метр; кол-во контактов – 18х3; кол-во в упаковке – 6 шт. Шина предназначена для быстрого, удобного и безопасного соединения автоматических выключателей, УЗО, АВДТ и прочих модульных аппаратов.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.