Коллекция DEKraft
Кросс-модуль серии ШН-103 на DIN-рейку 2х7 групп, 100А DEKraft, зеленый 32015DEK
Артикул: 32015DEK
100% оригинал
Артикул: 32015DEK
Коллекция DEKraft
Кросс-модуль серии ШН-103 на DIN-рейку 2х7 групп, 100А DEKraft, зеленый 32015DEK
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- DEKraft
- Количество полюсов :
- 2P
- Номинальный ток, A :
- 100
Технические характеристики
- Количество винтовых зажимов :
- 7
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Зеленый
- Материал :
- Пластик
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 45
- Ширина устройства, мм :
- 65
- Глубина устройства, мм :
- 51
- Степень защиты IP :
- IP20
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Кросс-модуль серии ШН-103 DEKraft; номинальный ток - 100 А; исполнение – 2 ряда по 7 отверстий (5х5,3 + 2x7,5); материал корпуса – нагревостойкий пластик; материал шин – высококачественная электротехническая бронза; каждая шина отдельно изолирована; цвет крышки – зеленый; установка – на DIN-рейку 35 мм или на монтажную панель двумя винтами M4; степень защиты - IP20. Применение кросс-модулей в щите обеспечивает компактную разводку кабелей и защиту от прикосновения к токоведущим частям.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.