Коллекция DEKraft
Кросс-модуль серии ШН-103 на DIN-рейку 2х15 групп 125А DEKraft, зеленый 32016DEK
Артикул: 32016DEK
Артикул: 32016DEK
Коллекция DEKraft

Кросс-модуль серии ШН-103 на DIN-рейку 2х15 групп 125А DEKraft, зеленый 32016DEK

1 320 ₽
Кол-во:
1 320 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
DEKraft
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
125
Технические характеристики
Количество винтовых зажимов :
15
Цвет и поверхность
Цвет :
Зеленый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
45
Ширина устройства, мм :
132
Глубина устройства, мм :
51
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Кросс-модуль серии ШН-103 DEKraft; номинальный ток - 125 А; исполнение – 2 ряда по 15 отверстий (11х5,3 + 2x7,5 + 2x9,0); материал корпуса – нагревостойкий пластик; материал шин – высококачественная электротехническая бронза; каждая шина отдельно изолирована; цвет крышки – зеленый; установка – на DIN-рейку 35 мм или на монтажную панель двумя винтами M4; степень защиты - IP20. Применение кросс-модулей в щите обеспечивает компактную разводку кабелей и защиту от прикосновения к токоведущим частям.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.21
Д х Ш х В, см:
6 x 7 x 9

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
1 320 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
1 320 ₽