Коллекция DEKraft
Изолятор для установки нулевой шины на DIN-рейку DEKraft, зеленый 32252DEK
Артикул: 32252DEK
Артикул: 32252DEK
Коллекция DEKraft

Изолятор для установки нулевой шины на DIN-рейку DEKraft, зеленый 32252DEK

27 ₽
Кол-во:
27 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
DEKraft
Цвет и поверхность
Цвет :
Зеленый
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Изолятор серии ИД-101 DEKraft; предназначены для установки нулевых шин; материал - полипропилен; цвет – зеленый; тип крепления шины - по краям. Изоляторы для установки нулевых шин применяются для монтажа нулевых шин на DIN-рейку 35 мм, либо на монтажную панель, специальные рейки в распределительных щитах. А также они выполняют изоляционную функцию. Разное исполнение изоляторов по цвету существенно упрощает идентификацию проводов и обслуживание щита.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.01
Д х Ш х В, см:
9 x 1 x 3

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
27 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
27 ₽