Сигнальная лампа 22 мм 230в зеленая Harmony Schneider Electric XB7EV03MP
Артикул: XB7EV03MP
100% оригинал
Артикул: XB7EV03MP
Сигнальная лампа 22 мм 230в зеленая Harmony Schneider Electric XB7EV03MP
Серия: Harmony
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Harmony
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Сигнальная лампа
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 240
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Зеленый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 29
- Ширина устройства, мм :
- 29
- Глубина устройства, мм :
- 54
- Соединения - клеммы :
- Винтовые зажимы, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN / IEC 60947-1 Винтовой зажим, 1 x 0,22 ... 2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN / МЭК 60947-1
- Степень защиты IP :
- IP20IP65
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…70 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…70 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Сигнальная лампа 22 мм 230в зеленая Harmony Schneider Electric XB7EV03MP
Сигнальная лампа с одним компонентом организует четкую визуальную обратную связь и сообщает о состоянии машинного оборудования.
1 Высокий уровень яркости
2 Высокая степень защиты корпуса
Серия простых и надёжных переключателей Schneider Electric в монолитном пластиковом корпусе. В серию входят кнопки с возвратом, фиксацией, индикацией, кнопки аварийной остановки, индикаторы, переключатели с ключом и без.
Преимущества серии
Моноблочное устройство управления
Монтаж в отверстие 22 мм
Степень защиты IP65
Диапазон рабочих температур от -25°С до +70°С
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.