Коллекция schneider root
Вилка силовая Schneider Electric Blanca BLNSV003231 2Р+N, 32А, 250В, белый
Артикул: BLNSV003231
Артикул: BLNSV003231
Коллекция schneider root

Вилка силовая Schneider Electric Blanca BLNSV003231 2Р+N, 32А, 250В, белый

345 ₽
Кол-во
345 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Blanca
Тип устройства или его аксессуаров :
Вилка
Тип упаковки :
Флоупак
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + N
Количество кабелей :
3
Номинальный ток, A :
32
Индикация :
Без индикации
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Соединения (клеммы) :
Винтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Глубина устройства, мм :
73
Высота устройства, мм :
67
Ширина устройства, мм :
104
Вес устройства, кг :
0.116
Цвет и поверхность
Обработка поверхности :
Необработанная
Тип покрытия :
Глянцевый
Цвет :
Белый
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Директивы :
IEC 60884-1
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

О товаре

Вилка силовая Schneider Electric Blanca BLNSV003231 2Р+N, 32А, 250В, белый

Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

1 Идеально сочетается для соответствующей розетки
2 Изготовлена из износостойкого ABS-пластика, устойчивого к УФ-излучениям
3 Прекрасно впишется в интерьер со светлыми стенами и не утяжелит его
4 Скрытая установка эстетично выглядит и не будет выделяться на фоне стен

Преимущества серии Blanca

Цвета и дизайн

Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни.

Простота и легкость монтажа

Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене.

Разнообразие функций

В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже самые сложные запросы.

Установка на любой поверхности

Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.

Безопасность и надежность

Изделия соответствуют европейским стандартам.

Качественные материалы

Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
345 ₽