Клеммник универсальный 2х (0.08-2.5)WAGO 222-412 (упаковка 50шт)
Артикул: 222-412
Артикул: 222-412

Клеммник универсальный 2х (0.08-2.5)WAGO 222-412 (упаковка 50шт)

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Клеммник
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
400
С рычагом управления :
Да
Подходит для однопроволочных проводников :
Да
Сечение гибкого проводника с наконечником с :
0.08 кв.мм
Сечение гибкого проводника с наконечником по :
2.5 кв.мм
Диаметр кабеля с :
0.08 мм
Диаметр кабеля по :
4 мм
Количество зажимов :
2
Номинальный ток, A :
32
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.003
Гарантия
Гарантия :
3 года
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединительные клеммы Wago захватывают 2 зачищенных тонкопроволочных проводника без инструментов. Благодаря утопленному рычажку у клеммы, исключено случайное неправильное нажатие на него при вкладывании в тесное пространство для встраивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клемма применяется для подключения проводников в распределительной коробке, подключения светильников, индивидуального подключения низковольтных осветительных систем, соединения предустановленных элементов, например, в мобильных домиках, для подключения жалюзи, ставней, дверных приводов, переговорных устройств, насосов, громкоговорителей и многого другого.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Проводник освобожденный от изоляции на глубину соответствующей помещаемой в клемму помещается в отверстие для проводника. Ползунком зажима клеммы фиксируется проводник внутри клеммы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В стандартную комплектацию входит само изделие

Параметры упаковки
Вес, кг:
0
Д х Ш х В, см:
0 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat