Клемма 8х(0.5-2.5мм) 8-х проводная для распределительной коробки (без п) WAGO 2273-208 (упаковка 50шт)
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Клемма
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 450
- С рычагом управления :
- Да
- Подходит для однопроволочных проводников :
- Да
- Сечение гибкого проводника с наконечником с :
- 0.5 кв.мм
- Сечение гибкого проводника с наконечником по :
- 1.5 кв.мм
- Диаметр кабеля с :
- 0.5 мм
- Диаметр кабеля по :
- 2.5 мм
- Количество зажимов :
- 8
- Номинальный ток, A :
- 24
- Вес устройства, кг :
- 0.0022
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
• НАЗНАЧЕНИЕ
Клеммы предназначены для соединения проводников между собой. Обеспечивают прижим винтом токопроводящих проводников друг к другу.
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются для в качестве соединительных и монтажных элементов на промышленных предприятиях, строительных площадках, зданиях, офисных центрах. Обеспечивают достаточное соединение проводников с помощью винта.
• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Клеммы относятся по принципу действия к электротехнической продукции. Концы проводов, освобожденные от изоляции скручиваются между собой и далее помещаются в отверстие клеммы, где в дальнейшем зажимаются винтом, обеспечивая надежное соединения токопроводящих частей провода.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В стандартную комплектацию входит само изделие
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов