Клемма 3х(0.5-2.5мм) 3-х проводная для распределительной коробки (без п) WAGO 2273-203 (упаковка 100шт)
Артикул: 2273-203
Артикул: 2273-203

Клемма 3х(0.5-2.5мм) 3-х проводная для распределительной коробки (без п) WAGO 2273-203 (упаковка 100шт)

20 ₽
Кол-во:
20 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Клемма
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
450
С рычагом управления :
Да
Подходит для однопроволочных проводников :
Да
Сечение гибкого проводника с наконечником с :
0.5 кв.мм
Сечение гибкого проводника с наконечником по :
1.5 кв.мм
Диаметр кабеля с :
0.5 мм
Диаметр кабеля по :
2.5 мм
Количество зажимов :
3
Номинальный ток, A :
24
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.001
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

НАЗНАЧЕНИЕ

Клеммы предназначены для соединения проводников между собой. Обеспечивают прижим винтом токопроводящих проводников друг к другу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для в качестве соединительных и монтажных элементов на промышленных предприятиях, строительных площадках, зданиях, офисных центрах. Обеспечивают достаточное соединение проводников с помощью винта.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Клеммы относятся по принципу действия к электротехнической продукции. Концы проводов, освобожденные от изоляции скручиваются между собой и далее помещаются в отверстие клеммы, где в дальнейшем зажимаются винтом, обеспечивая надежное соединения токопроводящих частей провода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В стандартную комплектацию входит само изделие

Параметры упаковки
Вес, кг:
0
Д х Ш х В, см:
0 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
20 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
20 ₽