Клемма 2х(0.5-2.5мм) 2-хпроводная для распределительной коробки (без п) WAGO 2273-202 (упаковка 100шт)
Артикул: 2273-202
Артикул: 2273-202

Клемма 2х(0.5-2.5мм) 2-хпроводная для распределительной коробки (без п) WAGO 2273-202 (упаковка 100шт)

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Клемма
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
450
Подходит для однопроволочных проводников :
Да
Сечение гибкого проводника с наконечником с :
0.5 кв.мм
Сечение гибкого проводника с наконечником по :
1.5 кв.мм
Диаметр кабеля с :
0.5 мм
Диаметр кабеля по :
2.5 мм
Количество зажимов :
2
Номинальный ток, A :
24
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.0007
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

НАЗНАЧЕНИЕ

Клеммы предназначены для соединения проводников между собой. Обеспечивают прижим винтом токопроводящих проводников друг к другу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для в качестве соединительных и монтажных элементов на промышленных предприятиях, строительных площадках, зданиях, офисных центрах. Обеспечивают достаточное соединение проводников с помощью винта.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Монтаж одножильных медных проводников, сечением от 0,5 до 2,5мм.кв. , в распределительной коробке, легко выполняется с помощью соединительных клемм WAGO.

Соединительные клеммы WAGO 2273-202 выдерживают номинальное напряжение 400В и ток 24А.

Выполнить соединение проводников можно без специального инструмента. Провод вставляется в одно из двух монтажных отверстий и надёжно фиксируется плоско пружинным зажимом COMPACT PUSH WIRE®. Длина оголённой части провода, должна соответствовать 11мм. Контролировать указанный размер позволяет смотровое окно, в корпусе соединителя. Материалы контакта сочетают высокую проводимость и устойчивость к химическому воздействию.

У соединительной клеммы WAGO 2273-202, он производится из белого пластика, что говорит о наличии двух монтажных отверстий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В стандартную комплектацию входит само изделие

Параметры упаковки
Вес, кг:
0
Д х Ш х В, см:
0 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat