Провод ПВС 3х2.5 Б ПЭТ-ПЛЕНКА РЭК-PRYSMIAN 2503050201 (Бухта 100 м)
Артикул: 2503050201
Артикул: 2503050201

Провод ПВС 3х2.5 Б ПЭТ-ПЛЕНКА РЭК-PRYSMIAN 2503050201 (Бухта 100 м)

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Провод ПВС 3х1.5 Б РЭК-PRYSMIAN 0103040201 (Бухта 100 м)
0103040201
Провод ПВС 3х1.5 Б РЭК-PRYSMIAN 0103040201 (Б...
9 000 ₽
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1.5 0.66кВ(м)  РЭК-PRYSMIAN 1403040101 (Бухта 100 м)
1403040101
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1.5 0.66кВ(м) РЭК-PRYSMI...
13 000 ₽
Сжим ответвительный 4-10/1,5-10 ММ2 Schneider Electric U731M, белый
U731M
Сжим ответвительный 4-10/1,5-10 ММ2 Schneider...
69 ₽
Сжим ответвительный 16-35/1,5-10 ММ2 Schneider Electric U733M, белый
U733M
Сжим ответвительный 16-35/1,5-10 ММ2 Schneide...
69 ₽
Сжим ответвительный 16-35/16-25 ММ2 Schneider Electric U734M, белый
U734M
Сжим ответвительный 16-35/16-25 ММ2 Schneider...
69 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Провод
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
380
Количество жил :
3
Изоляция жилы :
Поливинилхлорид (PVC)
Материал оболочки :
Поливинилхлорид (PVC)
Номинальное сечение проводника :
2.5 кв.мм
Материал жил проводника :
Медный голый
Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) :
2 - многопроволочная
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.16
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Кабели ПВС от Prysmian вместо талька содержат полиэтиленовую (ПЭТ) пленку, которая совершенно безвредна для здоровья. Кроме того, кабели с ПЭТ-пленкой легче зачищаются, не пачкают одежду и не вызывают аллергических реакций!

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.16
Д х Ш х В, см:
0 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat