Коллекция schneider root
Провод ПВС 3х1.5 Б РЭК-PRYSMIAN 0103040201 (Бухта 100 м)
Артикул: 0103040201
Артикул: 0103040201
Коллекция schneider root

Провод ПВС 3х1.5 Б РЭК-PRYSMIAN 0103040201 (Бухта 100 м)

Скидка до 15% на весь ассортимент
5 300 ₽
Кол-во
5 300 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Провод
Технические характеристики
Номинальное сечение проводника :
1.5 кв.мм
Материал жил проводника :
Медный голый
Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) :
2 - многопроволочная
Форма жил проводника :
Круг
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Провод ПВС 3х1.5 Б (м) РЭК-PRYSMIAN 0165 02 02 – соединительный провод, в изоляции.

Представляет собой трехжильный медный провод сечением жил 1,5 кв.мм, в изоляции из поливинилхлорида и оболочке белого цвета.

Используется при температуре от -25 до +40С, при максимальном нагреве в случае короткого замыкания не выше 160С.

Применяется при монтаже электроприборов и линий электропитания.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.1
Д х Ш х В, см:
0 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 300 ₽