Провод ПГВВП 3х2.5 Б РЭК-PRYSMIAN 1003050201 (Бухта 100 м)
Артикул: 1003050201
Артикул: 1003050201

Провод ПГВВП 3х2.5 Б РЭК-PRYSMIAN 1003050201 (Бухта 100 м)

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Провод
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Количество жил :
3
Номинальное сечение проводника :
2.5 кв.мм
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.1142
Гарантия
Гарантия :
3 года
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Провод плоский для внутренней электропроводки

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.12
Д х Ш х В, см:
1 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat