Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2.5 Ч 0.66кВ(м) РЭК-PRYSMIAN 1402050101 (Бухта 100 м)
Артикул: 1402050101
Артикул: 1402050101

Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2.5 Ч 0.66кВ(м) РЭК-PRYSMIAN 1402050101 (Бухта 100 м)

7 700 ₽
Кол-во
7 700 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Кабель
Технические характеристики
Количество жил :
2
Изоляция жилы :
Поливинилхлорид (PVC)
Материал оболочки :
Поливинилхлорид (PVC)
Номинальное сечение проводника :
2.5 кв.мм
Материал жил проводника :
Медный голый
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.099
Гарантия
Гарантия :
5 лет
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

НАЗНАЧЕНИЕ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (П)- означнает плоский. нг-нераспространяющий горение.(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в жилых, офисных и производственных помещениях.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия кабеля основан на передачи электроэнергии по токоведущим жилам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ

В стандартную комплектацию входит само изделие

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.1
Д х Ш х В, см:
1 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
7 700 ₽