Кабель связи витая пара U/UTP категория 5е 4х2х24 AWG solid LSZH серый ITK LC1-C5E04-121 (Бухта 305 м)
Артикул: LC1-C5E04-121
100% оригинал
Артикул: LC1-C5E04-121
Кабель связи витая пара U/UTP категория 5е 4х2х24 AWG solid LSZH серый ITK LC1-C5E04-121 (Бухта 305 м)
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Кабель
Технические характеристики
- Категория :
- 5E
- Скрутка элементов :
- Парная
- Материал жил проводника :
- Медный голый
Монтаж и эксплуатация
- Вес устройства, кг :
- 0.022
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Кабель ITK категории 5e для внутренней прокладки 4х парный U/UTP в оболочке LSZH, цвет серый. Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий, для магистральных и горизонтальных подсистем и для организации «последней мили».
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.