Кабель SAT 703В+Cu/Al/CuSn (75 Ом) медь CAVEL 01-2432 (Бухта 100 м)
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Кабель
- Изоляция жилы :
- Вспененный полиэтилен
- Материал оболочки :
- Поливинилхлорид (PVC)
- Материал жил проводника :
- Медный голый
- Вес устройства, кг :
- 0.0388
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Наиболее качественным и эффективным решением для установки и подключения спутниковой телевизионной системы является коаксиальный кабель SAT 703 B CAVEL от известного итальянского производителя. Он отлично передает высокочастотные видео- и аудиосигналы и прокладывается внутри помещений.
Этот коаксиальный кабель состоит из центрального проводника и двойного экрана, размещенных соосно. Внутренний одножильный проводник изготовлен из высококлассной меди и помещен в полиэтиленовый диэлектрик, способствующий сохранению соосного расположения проводников. Диаметр проводника 1,12 мм. Экран, наложенный на сердечник, имеет дополнительную плотную оплетку и благодаря этому надежно защищает передаваемый сигнал от внешних помех.
- Номинальное волновое сопротивление кабеля SAT 703 B CAVEL — 75 Ом. Внешняя оболочка изготовлена из ПВХ и имеет белый цвет.
- Центральный проводник: 1.13 мм (Cu)
- Физически вспененный диэлектрик: 4.8 мм (PEG)
- Наружный размер: 6.6 мм
- Волновое сопротивление: 75±3 Ом
- Затухание на 862 МГц: 17.1 дБ/100 м
- Затухание на 2150 МГц: 27.9 дБ/100 м
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов