Кабель FTP 4х2х24 AWG категории 5е медь Rexant 01-0143 (Бухта 305 м)
Артикул: 01-0143
Артикул: 01-0143

Кабель FTP 4х2х24 AWG категории 5е медь Rexant 01-0143 (Бухта 305 м)

8 394 210 ₽
Кол-во метров:
8 394 210 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Кабель
Технические характеристики
Количество жил :
8
Диаметр проводника, мм :
51.1
Категория :
5E
Изоляция жилы :
Полиэтилен (PE)
Скрутка элементов :
Парная
Экран скрутки :
Фольга
Материал оболочки :
Поливинилхлорид (PVC)
Материал жил проводника :
Медный луженый
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.0403
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Кабель FTP 4PR 24AWG, CAT5e (бухта 305 м) REXANT. Экранированная витая пара, материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПВХ (PVC).

Область применения кабеля:

  • Локальные сети общего назначения.
  • Домашние сети.
  • Сети малого бизнеса.
  • Компьютерные сети.
  • Сети передачи данных.
  • Телефония.
  • Цифровое телевидение.
  • Системы видеонаблюдения (IP-камеры).
  • Системы охраны и контроля доступа.
  • Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как станки, вариаторы, типографские машины).
  • Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером.
  • Использование кабеля регламентирует сертификат соответствия Таможенного Союза (EAC).
  • Кабель витая пара полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 2).
  • Техническое описание:
  • Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR)
  • Материал проводника: высокоочищенная бескислородная медь,калибр (24 AWG)
  • Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,02 мм
  • Экранирование, FTP: в экране (алюминиевая фольга)
  • Внешняя изоляция: ПВХ — поливинилхлорид (PVC), толщина 0,5 мм
  • Общий диаметр кабеля: 6,2 мм
  • Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля
  • Частотный диапазон: 1-100 МГц
  • Рабочая температура: –40...+60 °C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже –10 °С
  • Упаковка: бухта 305 м/в коробке две бухты
  • Срок службы: 25 лет
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.04
Д х Ш х В, см:
0 x 0 x 0

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во метров:
8 394 210 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
8 394 210 ₽