Рассрочка от Сбербанка
R9C20220
Модульный контактор 1P+N 20А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20220
Серия: Resi9
R9C20220
Модульный контактор 1P+N 20А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20220
Серия: Resi9
R9C20240
Модульный контактор 1P+N 40А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20240
Серия: Resi9
R9C20240
Модульный контактор 1P+N 40А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20240
Серия: Resi9
R9C20263
Модульный контактор 1P+N 63А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20263
Серия: Resi9
R9C20263
Модульный контактор 1P+N 63А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20263
Серия: Resi9