Рассрочка от Сбербанка
Рамка 4-постовая Merten D-Life Schneider Electric черный оникс MTN4040-6503
Количество постов: 4-поста
Материал: Стекло
Цвет передней панели: Черный оникс
Серия: Merten D-Life
Рамка 4-постовая Merten D-Life Schneider Electric черный оникс MTN4040-6503
Количество постов: 4-поста
Материал: Стекло
Цвет передней панели: Черный оникс
Серия: Merten D-Life
Клавиша двойная Merten D-Life Schneider Electric MTN3400-6052, мокко
Цвет передней панели: Мокко
Серия: Merten D-Life
Клавиша двойная Merten D-Life Schneider Electric MTN3400-6052, мокко
Цвет передней панели: Мокко
Серия: Merten D-Life
Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten Systeme M Schneider Electric MTN2310-0460 алюминий
Цвет передней панели: Алюминий
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Merten System M
Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten Systeme M Schneider Electric MTN2310-0460 алюминий
Цвет передней панели: Алюминий
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Merten System M
Рамка 3-постовая стеклянная Schneider Electric M-Elegance Merten Systeme M, белый кристалл MTN4030-3220
Количество постов: 3-поста
Материал: Стекло
Цвет передней панели: Белый кристалл
Серия: M-Elegance Merten System M
Рамка 3-постовая стеклянная Schneider Electric M-Elegance Merten Systeme M, белый кристалл MTN4030-3220
Количество постов: 3-поста
Материал: Стекло
Цвет передней панели: Белый кристалл
Серия: M-Elegance Merten System M
Рамка 3-постовая металлическая Schneider Electric M-Elegance Merten Systeme M, титан MTN403305
Количество постов: 3-поста
Материал: Металл
Цвет передней панели: Титан
Серия: Merten System M
Рамка 3-постовая металлическая Schneider Electric M-Elegance Merten Systeme M, титан MTN403305
Количество постов: 3-поста
Материал: Металл
Цвет передней панели: Титан
Серия: Merten System M
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2.4 A Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN2366-6033
Цвет передней панели: Сахара
Тип покрытия: Матовый
Серия: Merten D-Life
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2.4 A Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN2366-6033
Цвет передней панели: Сахара
Тип покрытия: Матовый
Серия: Merten D-Life
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2.4 A Merten D-Life Schneider Electric антрацит MTN2366-6034
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Матовый
Серия: Merten D-Life
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2.4 A Merten D-Life Schneider Electric антрацит MTN2366-6034
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Матовый
Серия: Merten D-Life
Механизм розетки с крышкой Merten Antique Schneider Electric MTN2311-4143
Цвет передней панели: Античная латунь
Обработка поверхности: Металлик
Серия: Merten Antique
Механизм розетки с крышкой Merten Antique Schneider Electric MTN2311-4143
Цвет передней панели: Античная латунь
Обработка поверхности: Металлик
Серия: Merten Antique
Розетка R-TV/SAT проходная Unica NEW Schneider Electric антрацит NU545654
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Серия: Unica NEW
Розетка R-TV/SAT проходная Unica NEW Schneider Electric антрацит NU545654
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Серия: Unica NEW
Рамка 4-постовая Schneider Electric M-Plan Merten Systeme M, активный белый MTN515425
Количество постов: 4-поста
Материал: Поликарбонат
Цвет передней панели: Активный белый
Цвет задней панели: Активный белый
Серия: M-Plan Merten System M
Рамка 4-постовая Schneider Electric M-Plan Merten Systeme M, активный белый MTN515425
Количество постов: 4-поста
Материал: Поликарбонат
Цвет передней панели: Активный белый
Цвет задней панели: Активный белый
Серия: M-Plan Merten System M
Рамка 5-постовая Schneider Electric M-Plan Merten Systeme M, активный белый MTN515525
Количество постов: 5-постов
Материал: Поликарбонат
Цвет передней панели: Активный белый
Цвет задней панели: Активный белый
Серия: M-Plan Merten System M
Рамка 5-постовая Schneider Electric M-Plan Merten Systeme M, активный белый MTN515525
Количество постов: 5-постов
Материал: Поликарбонат
Цвет передней панели: Активный белый
Цвет задней панели: Активный белый
Серия: M-Plan Merten System M
Модульный контактор 1P+N 63А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20263
Серия: Resi9
Модульный контактор 1P+N 63А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20263
Серия: Resi9
Контакт аварийный iSD ДЛЯ iDPN N, DPN N Vigi Acti 9 Schneider Electric A9N26927
Серия: Acti9
Контакт аварийный iSD ДЛЯ iDPN N, DPN N Vigi Acti 9 Schneider Electric A9N26927
Серия: Acti9
Механизм терморегулятора с выключателем 230В Schneider Electric Merten M-Plan MTN536302
Серия: M-Plan Merten System M
Механизм терморегулятора с выключателем 230В Schneider Electric Merten M-Plan MTN536302
Серия: M-Plan Merten System M
Розетка TV проходная Unica NEW Schneider Electric антрацит NU546354
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Серия: Unica NEW
Розетка TV проходная Unica NEW Schneider Electric антрацит NU546354
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Серия: Unica NEW
Розетка USB с 2-мя разъемами Schneider Electric Merten Systeme M 2,1А (2x1,05А) MTN4366-0100
Серия: Merten System M
Розетка USB с 2-мя разъемами Schneider Electric Merten Systeme M 2,1А (2x1,05А) MTN4366-0100
Серия: Merten System M
Модульный контактор 1P+N 20А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20220
Серия: Resi9
Модульный контактор 1P+N 20А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20220
Серия: Resi9
Модульный контактор 1P+N 40А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20240
Серия: Resi9
Модульный контактор 1P+N 40А 2НО 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C20240
Серия: Resi9
Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric полярно-белый MTN2367-0319
Цвет передней панели: Полярно-белый
Серия: Merten System M
Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric полярно-белый MTN2367-0319
Цвет передней панели: Полярно-белый
Серия: Merten System M
Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric АКТИВНЫЙ БЕЛЫЙ MTN2367-0325
Цвет передней панели: Активный белый
Серия: Merten System M
Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric АКТИВНЫЙ БЕЛЫЙ MTN2367-0325
Цвет передней панели: Активный белый
Серия: Merten System M
Розетка Schuko с 2 USB 2.4 A Schneider Electric Merten Systeme M, активный белый MTN2366-0325
Цвет передней панели: Активный белый
Серия: Merten System M
Розетка Schuko с 2 USB 2.4 A Schneider Electric Merten Systeme M, активный белый MTN2366-0325
Цвет передней панели: Активный белый
Серия: Merten System M
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 2П 100А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16291
Серия: Easy9
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 2П 100А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16291
Серия: Easy9
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 4П 80А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16480
Серия: Easy9
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 4П 80А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16480
Серия: Easy9
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 4П 100А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16491
Серия: Easy9
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 4П 100А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16491
Серия: Easy9
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2,4 A SDL Merten D-Life Schneider Electric MTN2366-6052 мокко
Цвет передней панели: Мокко
Серия: Merten D-Life
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2,4 A SDL Merten D-Life Schneider Electric MTN2366-6052 мокко
Цвет передней панели: Мокко
Серия: Merten D-Life