с 22 ноября По 5 декабря:
Скидка 15% при покупке от 10 000 рублей!
Популярные товары
Выключатель двухклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, карбон ATN001065
Цвет передней панели: Карбон
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель двухклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, карбон ATN001065
Цвет передней панели: Карбон
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric бежевый NU505744
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric бежевый NU505744
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10АХ, алюминий ATN000311
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10АХ, алюминий ATN000311
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением без защитных шторок с винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric бежевый NU503644
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением без защитных шторок с винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric бежевый NU503644
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Выключатель двухклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, белый ATN000165
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель двухклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, белый ATN000165
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 25А 2P 30мА тип AC Resi9 Schneider Electric R9R51225
Серия: Resi9
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 25А 2P 30мА тип AC Resi9 Schneider Electric R9R51225
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) B 16А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F02116
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) B 16А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F02116
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 25А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12125
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 25А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12125
Серия: Resi9
Вывод кабеля Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, грифель ATN000799
Цвет передней панели: Грифель
Тип покрытия: Матовый
Серия: Atlas Design
Вывод кабеля Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, грифель ATN000799
Цвет передней панели: Грифель
Тип покрытия: Матовый
Серия: Atlas Design
Коробка для наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, бежевая ATN000200
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Бежевый
Серия: Atlas Design
Коробка для наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, бежевая ATN000200
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Бежевый
Серия: Atlas Design
Коробка для наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, белая ATN000100
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Белый
Серия: Atlas Design
Коробка для наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, белая ATN000100
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Белый
Серия: Atlas Design
Выключатель одноклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, белый ATN000161
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель одноклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, белый ATN000161
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами Unica NEW Schneider Electric алюминий NU505730
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Бриллиантовый
Обработка поверхности: Окрашенная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами Unica NEW Schneider Electric алюминий NU505730
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Бриллиантовый
Обработка поверхности: Окрашенная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250В Unica NEW Schneider Electric белый NU505718
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250В Unica NEW Schneider Electric белый NU505718
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Рамка 1-постовая универсальная Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, карбон ATN001001
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Матовый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Карбон
Цвет задней панели: Антрацит
Серия: Atlas Design
Рамка 1-постовая универсальная Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, карбон ATN001001
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Матовый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Карбон
Цвет задней панели: Антрацит
Серия: Atlas Design
Автоматический выключатель (АВ) С 16А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12116
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 16А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12116
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 10А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12110
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 10А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12110
Серия: Resi9
Коробка для открытой установки 1-постовая Unica Studio Schneider Electric белый NU800218
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica Studio
Коробка для открытой установки 1-постовая Unica Studio Schneider Electric белый NU800218
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica Studio
Заглушка 45х45 Unica NEW Schneider Electric белый NU586618
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica NEW
Заглушка 45х45 Unica NEW Schneider Electric белый NU586618
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica NEW
Рамка 1-постовая Odace Schneider Electric для механизма белого цвета, БЕЛЫЙ S52P802
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Цвет задней панели: Белый
Серия: Odace
Рамка 1-постовая Odace Schneider Electric для механизма белого цвета, БЕЛЫЙ S52P802
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Цвет задней панели: Белый
Серия: Odace
Выключатель 2-клавишный схема 5 10 AX 250 В Unica NEW Schneider Electric белый NU521118
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Unica NEW
Выключатель 2-клавишный схема 5 10 AX 250 В Unica NEW Schneider Electric белый NU521118
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Unica NEW
Выключатель 1-клавишный схема 1 10 AX 250 В Unica NEW Schneider Electric антрацит NU520154
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Выключатель 1-клавишный схема 1 10 AX 250 В Unica NEW Schneider Electric антрацит NU520154
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Рамка 1-постовая Unica Studio Color Schneider Electric БЕЛЫЙ/белый NU280218
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Цвет задней панели: Белый
Рамка 1-постовая Unica Studio Color Schneider Electric БЕЛЫЙ/белый NU280218
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Цвет задней панели: Белый
Рамка 3-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200654
Количество постов: 3-поста
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Рамка 3-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200654
Количество постов: 3-поста
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Дифференциальный выключатель 2П 63A 30MA AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34263
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 63A 30MA AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34263
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 40А 30мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34240
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 40А 30мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34240
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 25A 30MA AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34225
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 25A 30MA AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34225
Серия: Easy9
Автоматический выключатель 1П 50А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34150
Серия: Easy9
Автоматический выключатель 1П 50А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34150
Серия: Easy9
Автоматический выключатель 1П 25А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34125
Серия: Easy9
Автоматический выключатель 1П 25А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34125
Серия: Easy9
Вывод кабеля 16 А Unica NEW Schneider Electric антрацит NU586254
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica NEW
Вывод кабеля 16 А Unica NEW Schneider Electric антрацит NU586254
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica NEW
Коробка подъемная открытой установки Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNPK000016, Антрацит
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Blanca
Коробка подъемная открытой установки Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNPK000016, Антрацит
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Blanca
Силовой комплект 32 А, 250 В, Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK013231, розетка, вилка, монтажная коробка, белый
Цвет передней панели: Белый
Силовой комплект 32 А, 250 В, Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK013231, розетка, вилка, монтажная коробка, белый
Цвет передней панели: Белый
Силовой комплект 32 А с подъемным коробом Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK003231, белый
Цвет передней панели: Белый
Силовой комплект 32 А с подъемным коробом Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK003231, белый
Цвет передней панели: Белый
Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091
Серия: Multifix
Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091
Серия: Multifix
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign карбон ATN441046
Цвет передней панели: Карбон
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign карбон ATN441046
Цвет передней панели: Карбон
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, шампань ATN000543
Цвет передней панели: Шампань
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, шампань ATN000543
Цвет передней панели: Шампань
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Рамка 1-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200254
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Рамка 1-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200254
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Розетка с заземлением со шторками Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, жемчуг ATN000445
Цвет передней панели: Жемчуг
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением со шторками Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, жемчуг ATN000445
Цвет передней панели: Жемчуг
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Рамка 2-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200454
Количество постов: 2-поста
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Цвет задней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Рамка 2-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200454
Количество постов: 2-поста
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Цвет задней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Розетка 2P + E со шторками боковой вывод заземления 16 A Odace Schneider Electric белый S52R037
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Odace
Розетка 2P + E со шторками боковой вывод заземления 16 A Odace Schneider Electric белый S52R037
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Odace
Коробка распределительная 70x70x40 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35090
Серия: Multifix
Коробка распределительная 70x70x40 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35090
Серия: Multifix
Короб для установки 1-постовой 68/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж, желтый LEX1450414R
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Короб для установки 1-постовой 68/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж, желтый LEX1450414R
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Короб для установки 1-постовой 71/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж с винтами, зеленая LEX1420572MR
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Короб для установки 1-постовой 71/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж с винтами, зеленая LEX1420572MR
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Выключатель двухклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, карбон ATN001065
Цвет передней панели: Карбон
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель двухклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, карбон ATN001065
Цвет передней панели: Карбон
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric бежевый NU505744
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric бежевый NU505744
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10АХ, алюминий ATN000311
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10АХ, алюминий ATN000311
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением без защитных шторок с винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric бежевый NU503644
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением без защитных шторок с винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric бежевый NU503644
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Выключатель двухклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, белый ATN000165
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель двухклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, белый ATN000165
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель одноклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, белый ATN000161
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Выключатель одноклавишный проходной Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 10А, белый ATN000161
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами Unica NEW Schneider Electric алюминий NU505730
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Бриллиантовый
Обработка поверхности: Окрашенная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами Unica NEW Schneider Electric алюминий NU505730
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Бриллиантовый
Обработка поверхности: Окрашенная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250В Unica NEW Schneider Electric белый NU505718
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250В Unica NEW Schneider Electric белый NU505718
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Рамка 1-постовая универсальная Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, карбон ATN001001
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Матовый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Карбон
Цвет задней панели: Антрацит
Серия: Atlas Design
Рамка 1-постовая универсальная Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, карбон ATN001001
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Матовый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Карбон
Цвет задней панели: Антрацит
Серия: Atlas Design
Рамка 1-постовая Odace Schneider Electric для механизма белого цвета, БЕЛЫЙ S52P802
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Цвет задней панели: Белый
Серия: Odace
Рамка 1-постовая Odace Schneider Electric для механизма белого цвета, БЕЛЫЙ S52P802
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Цвет задней панели: Белый
Серия: Odace
Выключатель 2-клавишный схема 5 10 AX 250 В Unica NEW Schneider Electric белый NU521118
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Unica NEW
Выключатель 2-клавишный схема 5 10 AX 250 В Unica NEW Schneider Electric белый NU521118
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Unica NEW
Выключатель 1-клавишный схема 1 10 AX 250 В Unica NEW Schneider Electric антрацит NU520154
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Выключатель 1-клавишный схема 1 10 AX 250 В Unica NEW Schneider Electric антрацит NU520154
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Unica NEW
Рамка 1-постовая Unica Studio Color Schneider Electric БЕЛЫЙ/белый NU280218
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Цвет задней панели: Белый
Рамка 1-постовая Unica Studio Color Schneider Electric БЕЛЫЙ/белый NU280218
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Цвет задней панели: Белый
Рамка 3-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200654
Количество постов: 3-поста
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Рамка 3-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200654
Количество постов: 3-поста
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign карбон ATN441046
Цвет передней панели: Карбон
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign карбон ATN441046
Цвет передней панели: Карбон
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, шампань ATN000543
Цвет передней панели: Шампань
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, шампань ATN000543
Цвет передней панели: Шампань
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Рамка 1-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200254
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Рамка 1-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200254
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Розетка с заземлением со шторками Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, жемчуг ATN000445
Цвет передней панели: Жемчуг
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Розетка с заземлением со шторками Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, жемчуг ATN000445
Цвет передней панели: Жемчуг
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
Рамка 2-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200454
Количество постов: 2-поста
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Цвет задней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Рамка 2-постовая Unica Studio Schneider Electric антрацит NU200454
Количество постов: 2-поста
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Цвет задней панели: Антрацит
Серия: Unica Studio
Розетка 2P + E со шторками боковой вывод заземления 16 A Odace Schneider Electric белый S52R037
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Odace
Розетка 2P + E со шторками боковой вывод заземления 16 A Odace Schneider Electric белый S52R037
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Odace
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 25А 2P 30мА тип AC Resi9 Schneider Electric R9R51225
Серия: Resi9
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 25А 2P 30мА тип AC Resi9 Schneider Electric R9R51225
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) B 16А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F02116
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) B 16А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F02116
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 25А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12125
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 25А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12125
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 16А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12116
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 16А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12116
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 10А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12110
Серия: Resi9
Автоматический выключатель (АВ) С 10А 1P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F12110
Серия: Resi9
Дифференциальный выключатель 2П 63A 30MA AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34263
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 63A 30MA AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34263
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 40А 30мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34240
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 40А 30мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34240
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 25A 30MA AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34225
Серия: Easy9
Дифференциальный выключатель 2П 25A 30MA AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34225
Серия: Easy9
Автоматический выключатель 1П 50А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34150
Серия: Easy9
Автоматический выключатель 1П 50А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34150
Серия: Easy9
Автоматический выключатель 1П 25А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34125
Серия: Easy9
Автоматический выключатель 1П 25А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34125
Серия: Easy9
Вывод кабеля Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, грифель ATN000799
Цвет передней панели: Грифель
Тип покрытия: Матовый
Серия: Atlas Design
Вывод кабеля Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, грифель ATN000799
Цвет передней панели: Грифель
Тип покрытия: Матовый
Серия: Atlas Design
Коробка для наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, бежевая ATN000200
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Бежевый
Серия: Atlas Design
Коробка для наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, бежевая ATN000200
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Бежевый
Серия: Atlas Design
Коробка для наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, белая ATN000100
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Белый
Серия: Atlas Design
Коробка для наружного монтажа Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, белая ATN000100
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Белый
Серия: Atlas Design
Коробка для открытой установки 1-постовая Unica Studio Schneider Electric белый NU800218
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica Studio
Коробка для открытой установки 1-постовая Unica Studio Schneider Electric белый NU800218
Количество постов: 1-пост
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica Studio
Заглушка 45х45 Unica NEW Schneider Electric белый NU586618
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica NEW
Заглушка 45х45 Unica NEW Schneider Electric белый NU586618
Тип покрытия: Глянцевый
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica NEW
Вывод кабеля 16 А Unica NEW Schneider Electric антрацит NU586254
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica NEW
Вывод кабеля 16 А Unica NEW Schneider Electric антрацит NU586254
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Материал: Термопласт
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Unica NEW
Коробка подъемная открытой установки Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNPK000016, Антрацит
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Blanca
Коробка подъемная открытой установки Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNPK000016, Антрацит
Количество постов: 1-пост
Тип покрытия: Глянцевый
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Blanca
Силовой комплект 32 А, 250 В, Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK013231, розетка, вилка, монтажная коробка, белый
Цвет передней панели: Белый
Силовой комплект 32 А, 250 В, Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK013231, розетка, вилка, монтажная коробка, белый
Цвет передней панели: Белый
Силовой комплект 32 А с подъемным коробом Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK003231, белый
Цвет передней панели: Белый
Силовой комплект 32 А с подъемным коробом Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNSK003231, белый
Цвет передней панели: Белый
Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091
Серия: Multifix
Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091
Серия: Multifix
Коробка распределительная 70x70x40 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35090
Серия: Multifix
Коробка распределительная 70x70x40 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35090
Серия: Multifix
Короб для установки 1-постовой 68/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж, желтый LEX1450414R
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Короб для установки 1-постовой 68/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж, желтый LEX1450414R
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Короб для установки 1-постовой 71/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж с винтами, зеленая LEX1420572MR
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Короб для установки 1-постовой 71/47 мм Schneider Electric скрытый монтаж с винтами, зеленая LEX1420572MR
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
- Срок проведения Акции— 22.11.2021— 05.12.2021.
- Территория проведения Акции: Российская Федерация.
- Применение промокодов на скидку может отменять текущее специальное предложение.
- Акция не распространяется на источники бесперебойного питания, серию Merten и товары со спецценой.
- Акция недействительна для категорий клиентов с особыми предложениями по скидкам.
- Скидка по данной Акции не может быть представлена никакими альтернативными способами, в том числе денежными средствами.
- Правила и сроки проведения Акции могут быть изменены по решению Организатора. В случае изменений Организатор должен сообщить о них, опубликовав обновленные условия на сайте rushop.se.com
юр. адрес: 117218, г. Москва, Дмитрия Ульянова, д.42, стр.1
ИНН 7727741036
КПП 772701001
ОГРН 1117746101747