Зарядная станция с кабелем T2 22kW Schneider Electric EVlink WALLBOX PLUS EVH2S22P0CK
Артикул: EVH2S22P0CK
Артикул: EVH2S22P0CK

Зарядная станция с кабелем T2 22kW Schneider Electric EVlink WALLBOX PLUS EVH2S22P0CK

Серия: EVlink

154 560 ₽
Кол-во
154 560 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
EVlink
Тип устройства или его аксессуаров :
Зарядная станция
Технические характеристики
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Индикация :
1 многоцветный индикатор, функции: индикация статуса работы
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
480
Ширина устройства, мм :
33
Глубина устройства, мм :
170
Вес устройства, кг :
10.464
Степень защиты IP :
IP54
Рабочая температура окружающей среды :
-30…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
154 560 ₽