Зарядная станция с кабелем T2 1ф 7,4kW Schneider Electric EVlink WALLBOX PLUS EVH3S7P0CK
Артикул: EVH3S7P0CK
Артикул: EVH3S7P0CK

Зарядная станция с кабелем T2 1ф 7,4kW Schneider Electric EVlink WALLBOX PLUS EVH3S7P0CK

Серия: EVlink

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
EVlink
Тип устройства или его аксессуаров :
Зарядная станция
Технические характеристики
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
480
Ширина устройства, мм :
33
Глубина устройства, мм :
170
Вес устройства, кг :
9.4
Степень защиты IP :
IP54
Рабочая температура окружающей среды :
-30…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat