Зарядная станция с кабелем STD ATT T2 22 кв Schneider Electric EVlink WALLBOX PLUS EVH2S3P02K
Артикул: EVH2S3P02K
Артикул: EVH2S3P02K

Зарядная станция с кабелем STD ATT T2 22 кв Schneider Electric EVlink WALLBOX PLUS EVH2S3P02K

Серия: EVlink

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
EVlink
Тип устройства или его аксессуаров :
Зарядная станция
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Монтаж и эксплуатация
Степень защиты IP :
IP54
Рабочая температура окружающей среды :
-30…50 °C
Глубина устройства, мм :
170
Высота устройства, мм :
480
Ширина устройства, мм :
331.5
Вес устройства, кг :
8.106
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
Индикация :
1 многоцветный индикатор, функции: индикация статуса работы
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat