Зарядная станция с кабелем STD ATT T1 3.7 кв Schneider Electric EVlink WALLBOX PLUS EVH2S3P0AK
Артикул: EVH2S3P0AK
100% оригинал
Артикул: EVH2S3P0AK
Зарядная станция с кабелем STD ATT T1 3.7 кв Schneider Electric EVlink WALLBOX PLUS EVH2S3P0AK
Серия: EVlink
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- EVlink
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Зарядная станция
Технические характеристики
- Профиль кругооборота :
- Информация о конце срока службы
- Индикация :
- 1 многоцветный индикатор, функции: индикация статуса работы
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 480
- Ширина устройства, мм :
- 33
- Глубина устройства, мм :
- 170
- Вес устройства, кг :
- 8.794
- Степень защиты IP :
- IP54
- Рабочая температура окружающей среды :
- -30…50 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.