Коллекция Easy9
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 3П 125А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16392
Артикул: EZ9S16392
100% оригинал
Артикул: EZ9S16392
Коллекция Easy9
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 3П 125А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16392
Серия: Easy9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель нагрузки
- Количество полюсов :
- 3P
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500 В переменный ток 50/60 Гц
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 400
- Номинальный кратковременно допустимый ток :
- 1,5 кА в течение 1 с
- Соответствие требованиям по изоляции :
- Да
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Индикатор наличия напряжения :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
- Номинальная включающая способность :
- 1,875 кА
Технические характеристики
- Номинальный рабочий ток :
- 125 А в 400 V 50/60 Гц
- Шаг 9 мм :
- 6
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Серый
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 54
- Глубина устройства, мм :
- 66.5
- Вес устройства, кг :
- 0.274
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…55 °C
- Момент затяжки :
- 3,5 Н-м
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 1000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.