Коллекция Easy9
Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 1П 63А 230В Easy9 Schneider Electric EZ9S16163
Артикул: EZ9S16163
Артикул: EZ9S16163
Коллекция Easy9

Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 1П 63А 230В Easy9 Schneider Electric EZ9S16163

Серия: Easy9

2 169 ₽
Кол-во:
2 169 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель нагрузки
Количество полюсов :
1P
Номинальное напряжение изоляции, В :
500 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Номинальный кратковременно допустимый ток :
0,756 кА в течение 1 с
Соответствие требованиям по изоляции :
Да
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Номинальная включающая способность :
0,945 кА
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
63 А в 230 В 50/60 Гц
Шаг 9 мм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Серый
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
66.5
Вес устройства, кг :
0.092
Рабочая температура окружающей среды :
-5…55 °C
Момент затяжки :
3,5 Н-м
Электрическая износостойкость в циклах :
1500
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
2 169 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
2 169 ₽