Выключатель нагрузки (мод. рубильник) 63А 4P Resi9 Schneider Electric R9PS463
Артикул: R9PS463
Артикул: R9PS463

Выключатель нагрузки (мод. рубильник) 63А 4P Resi9 Schneider Electric R9PS463

Серия: Resi9

4 500 ₽
Кол-во
4 500 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Освещение
Серия :
Resi9
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель нагрузки
Количество полюсов :
4P
Отключающая способность :
6кА
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
500
Номинальное рабочее напряжение, В :
415
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
6 кВ в соответствии с IEC 60669-2-4
Номинальная включающая способность :
6 кА
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
63 А в 415 В Переменный ток 50/60 Гц
Тип управления :
Рычаг управления
Номинальный условный ток короткого замыкания :
6000 А
Шаг 9 мм :
8
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Глубина монтажа, мм :
44
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
72
Глубина устройства, мм :
70.5
Вес устройства, кг :
0.305
Соединения - клеммы :
Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...50 мм² - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...35 мм² - Гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...35 мм² - Гибкий с наконечником
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
3
Подготовка к работе в тропических условиях :
2
Относительная влажность :
95 % at 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Момент затяжки :
3.5 Нм
Длина зачистки проводов, мм :
14
Механическая износостойкость в циклах :
50000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Выключатели нагрузки (рубильники). Предназначены для разрыва электрической цепи под нагрузкой.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.31
Д х Ш х В, см:
9 x 8 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
4 500 ₽