Коллекция Acti9
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 20 20kA 350В 3П Acti 9 Schneider Electric A9L20300
Артикул: A9L20300
Артикул: A9L20300
Коллекция Acti9

Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 20 20kA 350В 3П Acti 9 Schneider Electric A9L20300

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iPRD
Номинальное напряжение изоляции, В :
230 В
Номинальное рабочее напряжение, В :
3
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальная рабочая отключающая способность :
IPRD20
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…85 °C
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм :
8
Напряжение цепи управления :
TN-C
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Теплоотдача :
Общий режим: 5 кА (L/PE)Общий режим: 5 кА (N/PE)Дифференциальн. режим: 5 кА (L/N)
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
72
Глубина устройства, мм :
69
Вес устройства, кг :
0.355
Степень защиты IK :
IK03
Степень защиты IP :
IP40
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
2000 м
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Ограничитель рекомендуется для объектов со средним уровнем риска.
2 Дистанционная сигнализация надлежащей работы с помощью механического индикатора.
3 Передача в Acti 9 Smartlink.
4 Компактный размер 4х9 мм.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat