Коллекция УЗИП
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 20 20kA 350В 3П+N Acti 9 Schneider Electric A9L20600
Артикул: A9L20600
Артикул: A9L20600
Коллекция УЗИП

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 20 20kA 350В 3П+N Acti 9 Schneider Electric A9L20600

Серия: Acti9

15 666 ₽
Кол-во
15 666 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iPRD
Номинальное напряжение изоляции, В :
230 В
Номинальное рабочее напряжение, В :
3
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальная рабочая отключающая способность :
IPRD20
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…85 °C
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм :
8
Напряжение цепи управления :
TTTN-S
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Теплоотдача :
Общий режим: 5 кА (L/PE)Общий режим: 5 кА (N/PE)Дифференциальн. режим: 5 кА (L/N)
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
72
Глубина устройства, мм :
69
Вес устройства, кг :
0.454
Степень защиты IK :
IK03
Степень защиты IP :
IP40
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
2000 м
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
15 666 ₽