Коллекция Easy9
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПР. EASY9 3П+Н 45кА 400В
Артикул: EZ9L33745
100% оригинал
Артикул: EZ9L33745
Коллекция Easy9
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПР. EASY9 3П+Н 45кА 400В
Серия: Easy9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Искровой разрядник
- Количество полюсов :
- 3P + N
- Система заземления :
- TN-S, TT
- Отключающая способность :
- 4,5кА
- Номинальный ток разряда :
- Общий режим: 20 кА (N/PE) Общий режим: 20 кА (L/N)
- Максимальный ток разряда :
- Общий режим: 45 кА N/PE Общий режим: 45 кА L/N
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- Дифференциальн. режим: 275 В L/N Дифференциальн. режим: 275 В N/PE
- Максимальное напряжение изоляции :
- Дифференциальн. режим <1,3 кВ Тип 2 L/N
- Тип разъединителя :
- Cоответствующий автоматический выключатель в 400 В
Технические характеристики
- Время отклика, с :
- 0.25
- Тип и класс искрового разрядника :
- Тип 2
- Технология, используемая в искровом разряднике :
- MOV + GDT
- Локальная индикация :
- Зеленый и красный индикатор
- Момент затяжки, Нм :
- 3.5
- Шаг 9 мм :
- 8
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Серый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 90
- Ширина устройства, мм :
- 72
- Глубина устройства, мм :
- 66.2
- Вес устройства, кг :
- 0.433
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 5…35 мм² Жесткий или гибкий
- Степень защиты IP :
- IP20
- Относительная влажность :
- 5…90 %
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…70 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Устройство защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) Schneider Electric серии Easy9 обеспечивает защиту бытовой техники и других электрических устройств от перенапряжения, возникающего вследствие грозовых разрядов и включений/ отключений оборудования. УЗИП подключается параллельно вводному выключателю, предназначен для 3-фазной сети напряжение до 400В, макс. ток разряда до 45кА.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.