Ограничитель перенапряжения 3П+H 20кА 400В EASY9 Schneider Electric EZ9L33720
Артикул: EZ9L33720
Артикул: EZ9L33720

Ограничитель перенапряжения 3П+H 20кА 400В EASY9 Schneider Electric EZ9L33720

Серия: Easy9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Искровой разрядник
Количество полюсов :
3P + N
Система заземления :
TN-S, TT
Отключающая способность :
2кА
Номинальный ток разряда :
Общий режим: 10 кА (N/PE) Общий режим: 10 кА (L/N)
Максимальный ток разряда :
Дифференциальн. режим: 20 кА L/N Дифференциальн. режим: 20 кА N/PE
Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
Дифференциальн. режим: 275 В L/N Дифференциальн. режим: 275 В N/PE
Максимальное напряжение изоляции :
Дифференциальн. режим <1,3 кВ Тип 2 L/N
Тип разъединителя :
Cоответствующий автоматический выключатель в 400 В
Технические характеристики
Время отклика, с :
0.25
Тип и класс искрового разрядника :
Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике :
MOV + GDT
Локальная индикация :
Зеленый и красный индикатор
Момент затяжки, Нм :
3.5
Шаг 9 мм :
8
Цвет и поверхность
Цвет :
Серый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
90
Ширина устройства, мм :
72
Глубина устройства, мм :
66.2
Вес устройства, кг :
0.426
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 5…35 мм² Жесткий или гибкий
Степень защиты IP :
IP20
Относительная влажность :
5…90 %
Высота над уровнем моря :
2000 м
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…70 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Устройство защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) Schneider Electric серии Easy9 обеспечивает защиту бытовой техники и других электрических устройств от перенапряжения, возникающего вследствие грозовых разрядов и включений/отключений оборудования. УЗИП подключается параллельно вводному выключателю, предназначен для 3-фазной сети напряжение до 400В, макс. ток разряда до 20кА.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.43
Д х Ш х В, см:
7 x 7 x 9

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat