Шинка гребенчатая Schneider Electric Acti 9 3П 24 мод 18 мм A9XPH324
Артикул: A9XPH324
100% оригинал
Артикул: A9XPH324
Шинка гребенчатая Schneider Electric Acti 9 3П 24 мод 18 мм A9XPH324
Серия: Acti9
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Искровой разрядник
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 415
Технические характеристики
- Шаг 9 мм :
- 48
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Ширина устройства, мм :
- 430
- Вес устройства, кг :
- 0.23
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.