Шинка гребенчатая 2П (L1L2…) 57 МОД.18ММ 100А разрезаемая Acti 9 Schneider Electric A9XPH257
Артикул: A9XPH257
Артикул: A9XPH257

Шинка гребенчатая 2П (L1L2…) 57 МОД.18ММ 100А разрезаемая Acti 9 Schneider Electric A9XPH257

Серия: Acti9

5 376 ₽
Кол-во
5 376 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Комбинированная сборная шина
Код кривой отключения :
Изолированный
Тип сети :
Зуб
Номинальное напряжение изоляции, В :
415 В
Исполнение выключателя :
Горизонтальное
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
500 В
Технические характеристики
Изоляция :
1L + N
Номинальный рабочий ток :
100 А
Шаг 9 мм :
114
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Ширина устройства, мм :
1000
Вес устройства, кг :
0.394
Степень защиты IP :
IP20
Совместимость серий и устройств :
Acti 9 iC60Acti 9 iK60Acti 9 iIDActi 9 iID KActi 9 iSWActi 9 iSW-NAMulti 9 C60
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 376 ₽