Шинка гребенчатая 2П (L1L2) 12 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9 Schneider Electric EZ9XPH212
Серия: Easy9
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Easy9
- Наименование продукта :
- Easy9 XP
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Комбинированная сборная шина
- Количество полюсов :
- 2L
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Количество модулей :
- 12
- Изоляция :
- Изолированный
- Количество каналов :
- 6 каналов 2 L
- Номинальный рабочий ток :
- 63
- Огнестойкость :
- 850 °C
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 12
- Расстояние между направляющими, мм :
- 36
- Шаг 9 мм :
- 24
- Тип установки :
- Верхний в клеммы туннельного типа
- Ширина устройства, мм :
- 220
- Вес устройства, кг :
- 0.06
- Степень загрязнения :
- 2
- Совместимость серий и устройств :
- Easy9 XP
- Декларация REACh :
- Есть
- Гарантия :
- 18 месяцев
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.
Преимущества серии Easy9
Полная система
Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.
Простой выбор
Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.
Легкий монтаж
Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.
Устойчивое развитие
Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.
Понятная эксплуатация
Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .
Надежность
Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов