Коллекция Гребенчатые шинки
Шинка гребенчатая 1П (L1…) 6 МОД.18ММ 100А разрезаемая Acti 9 Schneider Electric A9XPH106
Артикул: A9XPH106
Артикул: A9XPH106
Коллекция Гребенчатые шинки
Шинка гребенчатая 1П (L1…) 6 МОД.18ММ 100А разрезаемая Acti 9 Schneider Electric A9XPH106
Серия: Acti9
666 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Комбинированная сборная шина
- Код кривой отключения :
- Изолированный
- Тип сети :
- Зуб
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 415 В
- Исполнение выключателя :
- Горизонтальное
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 500 В
Технические характеристики
- Изоляция :
- 1L
- Номинальный рабочий ток :
- 100 А
- Шаг 9 мм :
- 12
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Ширина устройства, мм :
- 110
- Степень защиты IP :
- IP20
- Совместимость серий и устройств :
- Acti 9 iC60Acti 9 iK60Acti 9 iIDActi 9 iID KActi 9 iSWActi 9 iSW-NAMulti 9 C60
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.