Шинка гребенчатая 1П (L1) 57 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9 Schneider Electric EZ9XPH157
Артикул: EZ9XPH157
Артикул: EZ9XPH157

Шинка гребенчатая 1П (L1) 57 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9 Schneider Electric EZ9XPH157

Серия: Easy9

1 176 ₽
Кол-во
1 176 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Easy9
Наименование продукта :
Easy9 XP
Тип устройства или его аксессуаров :
Комбинированная сборная шина
Количество полюсов :
1L
Номинальное напряжение изоляции, В :
500
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Количество модулей :
57
Технические характеристики
Изоляция :
Изолированный
Номинальный рабочий ток :
63 А в 40 °C
Огнестойкость :
850 °C
Общее количество модулей по 18 мм :
57
Расстояние между направляющими, мм :
18
Шаг 9 мм :
114
Монтаж и эксплуатация
Тип установки :
Верхний в клеммы туннельного типа
Ширина устройства, мм :
1000
Вес устройства, кг :
0.17
Степень загрязнения :
2
Совместимость серий и устройств :
Easy9 XP
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Гарантия
Гарантия :
18 месяцев
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Шинка гребенчатая 1П (L1) 57 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9 Schneider Electric EZ9XPH157

Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

1 Обеспечивают легкое и надежное подключение оборудования в распределительном щите без использования кабельных перемычек: контактные зубцы соответствуют с вводам подключаемых устройств.
2 Обрезаются до нужной длины.
3 Поставляются с двумя концевыми колпачками (степень защиты IP20).
4 Исходящие кабели питания могут быть промаркированы.

Преимущества серии Easy9

Полная система

Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор

Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж

Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие

Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация

Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность

Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.