Шинка гребенчатая 1П (L1) 12 модулей, шаг 18 мм, 100А разрезаемая Easy9 A9XPH112 Acti 9 Schneider Electric A9XPH112
Артикул: A9XPH112
Артикул: A9XPH112

Шинка гребенчатая 1П (L1) 12 модулей, шаг 18 мм, 100А разрезаемая Easy9 A9XPH112 Acti 9 Schneider Electric A9XPH112

Серия: Acti9

782 ₽
Кол-во
782 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Комбинированная сборная шина
Количество полюсов :
1L
Код кривой отключения :
Изолированный
Тип сети :
Зуб
Номинальное напряжение изоляции, В :
415 В
Номинальное рабочее напряжение, В :
415
Исполнение выключателя :
Горизонтальное
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
500 В
Технические характеристики
Изоляция :
1L
Номинальный рабочий ток :
100 А
Огнестойкость :
960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
Шаг 9 мм :
24
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Ширина устройства, мм :
220
Вес устройства, кг :
0.05
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
3
Совместимость серий и устройств :
Acti 9 iC60Acti 9 iK60Acti 9 iIDActi 9 iID KActi 9 iSWActi 9 iSW-NAMulti 9 C60
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Шинка гребенчатая 1П (L1) 12 модулей, шаг 18 мм, 100А разрезаемая Easy9 A9XPH112 Acti 9 Schneider Electric A9XPH112

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Обрезаются до нужной длины.
2 Поставляются с двумя концевыми колпачками (степень защиты IP20).
3 Исходящие кабели питания могут быть промаркированы.
4 Места разрезов помечены на медных проводниках шины и на изоляции.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.