Шинка гребенчатая 1П+N (NL1…(шаг 9ММ)) 48 модулей 18ММ 80А разрезаемая Acti 9 Schneider Electric 21089
Артикул: 21089
Артикул: 21089

Шинка гребенчатая 1П+N (NL1…(шаг 9ММ)) 48 модулей 18ММ 80А разрезаемая Acti 9 Schneider Electric 21089

Серия: Acti9

4 192 ₽
Кол-во
4 192 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Комбинированная сборная шина
Код кривой отключения :
Изолированный
Тип сети :
Зуб
Номинальное напряжение изоляции, В :
230 В
Исполнение выключателя :
Горизонтальное
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
440 В
Технические характеристики
Изоляция :
1L + N
Номинальный рабочий ток :
80 А
Шаг 9 мм :
96
Цвет и поверхность
Цвет :
Светло-серый
Монтаж и эксплуатация
Ширина устройства, мм :
864
Вес устройства, кг :
1
Совместимость серий и устройств :
Acti 9 DT40Acti 9 DT40 VigiActi 9 iDPNActi 9 iDPN VigiActi 9 IDcActi 9 ITG40Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Vigi TG40Acti 9 iDPN N ArcActi 9 iARC DPNNMulti 9 N40
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
4 192 ₽