Шина нейтрали дополнительная 125А 15 отверстий Acti9 Schneider Electric LGYN12515
Артикул: LGYN12515
Артикул: LGYN12515

Шина нейтрали дополнительная 125А 15 отверстий Acti9 Schneider Electric LGYN12515

Серия: Acti9

1 987 ₽
Кол-во
1 987 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Модуль расширения
Количество полюсов :
1N
Номинальное напряжение изоляции, В :
500
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Номинальный кратковременно допустимый ток :
3,5 кА для 1 с
Исполнение выключателя :
Винтами
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
8 кВ в соответствии с EN/IEC 61439-1
Технические характеристики
Длина сборной шины, мм :
155
Номинальный рабочий ток :
125 А в 40 °C
Число отверстий :
15 отверстий
Электрическая прочность изоляции, В :
2500
Шаг 9 мм :
17
Шаг 18 мм :
8.5
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
Непосредственная установка на заднюю стенку
Высота устройства, мм :
20
Ширина устройства, мм :
155
Глубина устройства, мм :
35
Вес устройства, кг :
0.149
Соединения - клеммы :
Питание: Винтовой зажим 1 кабель (-и) 10…35 мм² жесткий Питание: Винтовой зажим 1 кабель (-и) 6…35 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: Винтовой зажим 3 кабель (-и) 10…35 мм² жесткий Распределение: Винтовой зажим 3 кабель (-и) 4…25 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: Винтовой зажим 11 кабель (-и) 1,5…16 мм² жесткий Распределение: Винтовой зажим 11 кабель (-и) 1,5…10 мм² гибкий с кабельным наконечником
Степень загрязнения :
3
Категория перенапряжения :
III
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Момент затяжки :
Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 6,5 мм Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 6,5 мм Питание: 2,5 Н-м PZ2 отвертка 9,5 мм Питание: 2,5 Н-м плоский отвертка 9,5 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 8,5 мм Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 8,5 мм
Совместимость серий и устройств :
Compact
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 987 ₽