Шина нейтрали дополнительная 125А 12 отверстий Acti9 Schneider Electric LGYN12512
Серия: Acti9
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Модуль расширения
- Количество полюсов :
- 1N
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Номинальный кратковременно допустимый ток :
- 3,5 кА для 1 с
- Исполнение выключателя :
- Винтами
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 8 кВ в соответствии с EN/IEC 61439-1
- Длина сборной шины, мм :
- 125
- Номинальный рабочий ток :
- 125 А в 40 °C
- Число отверстий :
- 12 отверстий
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2500
- Шаг 9 мм :
- 14
- Шаг 18 мм :
- 7
- Цвет :
- Белый
- Монтажная опора :
- Непосредственная установка на заднюю стенку
- Высота устройства, мм :
- 20
- Ширина устройства, мм :
- 125
- Глубина устройства, мм :
- 35
- Вес устройства, кг :
- 0.122
- Соединения - клеммы :
- Питание: Винтовой зажим 1 кабель (-и) 10…35 мм² жесткий Питание: Винтовой зажим 1 кабель (-и) 4…25 мм² Гибкий с кабельным наконечником Распределение: Винтовой зажим 7 кабель (-и) 2,5…25 мм² Жесткий Распределение: Винтовой зажим 7 кабель (-и) 1,5…16 мм² Гибкий с кабельным наконечником Распределение: Винтовой зажим 4 кабель (-и) 1,5…16 мм² Жесткий Распределение: Винтовой зажим 4 кабель (-и) 1,5…10 мм² Гибкий с кабельным наконечником
- Степень загрязнения :
- 3
- Категория перенапряжения :
- III
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…55 °C
- Момент затяжки :
- Питание: 2,5 Н-м PZ2 отвертка 9 мм Питание: 2,5 Н-м плоский отвертка 9 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 7,5 мм Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 7,5 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 6,5 мм Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 6,5 мм
- Совместимость серий и устройств :
- Compact
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.
Преимущества серии Acti9
Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте
В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.
Удобство
модернизации
Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.
Быстрота выполнения
действий
Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.
Предотвращение ненужных
отключений
Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.
Абсолютная защита от
поражения током
Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.
Комплексная сертификация
Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов