Гребенчатая шинка однополюсовая 12 модулей Schneider Electric 10387
Артикул: 10387
100% оригинал
Артикул: 10387
Гребенчатая шинка однополюсовая 12 модулей Schneider Electric 10387
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Шинка гребенчатая
- Количество полюсов :
- 1L
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
Технические характеристики
- Номинальный рабочий ток :
- 63 А в 40 °C
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 12
- Шаг 9 мм :
- 24
Монтаж и эксплуатация
- Ширина устройства, мм :
- 220
- Вес устройства, кг :
- 0.035
- Совместимость серий и устройств :
- Easy9 MCB Easy9 RCBO Easy9 RCCB Easy9 switch Domae
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.