Шина N 3 отверстие 6-25 кв. мм (винт) и 21 отверстие 1,5-4 кв. мм (самозажим) до 63А Pragma Schneider Electric LGYT1N24
Артикул: LGYT1N24
100% оригинал
Артикул: LGYT1N24
Шина N 3 отверстие 6-25 кв. мм (винт) и 21 отверстие 1,5-4 кв. мм (самозажим) до 63А Pragma Schneider Electric LGYT1N24
Серия: Pragma
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Заземление
- Серия :
- Pragma
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Блок клемм заземления
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 440
- Количество клеммных блоков :
- 1 Нейтраль с 24 отходящими линиями
Технические характеристики
- Отходящие линии распределительного блока :
- 3 x 25 мм² для нейтраль 21 x 4 mm² для нейтраль
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Зеленый
Монтаж и эксплуатация
- Сегмент рынка :
- Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
- Тип монтажа :
- Встраиваемый/Навесной
- Высота устройства, мм :
- 45.5
- Ширина устройства, мм :
- 94.2
- Глубина устройства, мм :
- 40.5
- Вес устройства, кг :
- 0.15
- Соединения - клеммы :
- Шкаф
- Температура окружающей среды при хранении :
- -25…60 °C
- Совместимость серий и устройств :
- Шкаф
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.